17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

グランドコーナー用 プレート

グランドコーナー用 プレート
  • グランドコーナー用 プレート
通常単価(税別)
2,377
税込単価
2,615
通常出荷日:6日目

【特長】・分別用プレートです。【用途】・表示プレートとして。【材質】・塩化ビニール

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

最小発注数量
782-1344
4904771361321
1個
782-1352
4904771361437
1個
782-1361
4904771361512
1個
782-1379
4904771361611
1個
782-1387
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,377
( 2,615 )
6日目
2,377
( 2,615 )
6日目
2,377
( 2,615 )
6日目
2,377
( 2,615 )
6日目
2,377
( 2,615 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・分別用プレートです。
【用途】
・表示プレートとして。
【材質】
・塩化ビニール

商品担当おすすめ

  • 丸型ペダルボックス 画像
  • ダストカーSD 画像

    テラモト

    ダストカーSD

    【特長】本体フレームの色は金色がかったメッキ色。折りたたみ式。BMダストカー袋E、BMダストカーエコ袋が付属。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グランドコーナー用 プレートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グランドコーナー用 プレート
医廃物容器フレーム2
ダンボールストッカーコンパクト DS-250-110-0
シャン315エコ
飲み残し回収FT アーバングレー 22L
ペダルボックス(静音タイプ)
メーカーテラモトテラモトテラモトテラモトテラモトテラモト
通常価格2,37741,25312,7915,082143,7874,460
通常出荷日6日目2日目1日目6日目9日目1日目
質量(g)40.0006000.03100.0150021500.0680.000
材質1塩化ビニールスチールにメラミン焼付塗装スチール(焼付塗装)ポリプロピレン(再生樹脂)本体:電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装ステン本体:ステンレスヘアーライン仕上
間口(mm)270310~420254260320168
高さ(mm)110435~690600577950235

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト