ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

回収バスケット 専用袋【20個入り】

回収バスケット 専用袋 DS-192-630-0
  • 回収バスケット 専用袋
通常単価(税別)
7,485
税込単価
8,234
通常出荷日:9日目

【特長】・回収バスケット専用の袋です。【用途】・ゴミ袋【材質】・ポリエチレン

型番:

DS-192-630-0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (20個入り)

DS-192-630-0の仕様・寸法情報

トラスココード
782-1298
JANコード
4904771504407
質量(g)
3200.0
材質1
ポリエチレン

型番リスト

表示件数
型番
DS-192-630-0

トラスココード

JANコード

質量(g)

最小発注数量
782-1298
4904771504407
3200.0
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,485
( 8,234 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・回収バスケット専用の袋です。
【用途】
・ゴミ袋
【材質】
・ポリエチレン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

回収バスケット 専用袋の型番DS-192-630-0のページです。 型番DS-192-630-0に関する仕様情報を記載しております。
回収バスケット 専用袋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
回収バスケット 専用袋
ワイヤーバスケット
屑入専用中袋
飲み残し回収FT アーバングレー 22L
BMダストカー 袋E ミニ
スタンディングカート(替袋E) 大
メーカーテラモトテラモトテラモトテラモトテラモトテラモト
通常価格7,4857,0541,037 -143,7875,097 -7,357 -
通常出荷日9日目1日目19日目9日目6日目1日目〜
材質1ポリエチレンスチール線材にポリエチレンコーティングポリエチレン本体:電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました