17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

強力小ねじプライヤー DS-175Z

強力小ねじプライヤー

通常単価(税別)
3,047
税込単価
3,352
通常出荷日:4日目

【特長】・当社独自設計であるダイヤ型のくわえ部により、さまざまな形状のねじを確実につかみます。【用途】...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    175
  • 材質2
    グリップ:エラストマー樹脂

型番:

DS-175Z
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DS-175Zの仕様・寸法情報

呼び寸法
175
材質2
グリップ:エラストマー樹脂

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
DS-175Z
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,047
( 3,352 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・当社独自設計であるダイヤ型のくわえ部により、さまざまな形状のねじを確実につかみます。
【用途】
・つぶれたねじを外す

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

強力小ねじプライヤーの型番DS-175Zのページです。 型番DS-175Zに関する仕様情報を記載しております。
強力小ねじプライヤーのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
頭のなめた小ねじまわし
5
満足度:5.0
頭がなめてドライバーでは回せない小ネジをつかんで緩めるために使ってます。先端が子ネジをしっかりとつかむ形状になっているの...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強力小ねじプライヤー
ミニトラスねじプライヤー
ねじプライヤ
スクリュープライヤー
ネジバスター ネジ外しプライヤー
スクリュープライヤー S-175G
メーカースリーピークス技研スリーピークス技研KTC(京都機械工具)フジ矢フジ矢SK-11
通常価格3,0472,8692,6262,0681,3561,941
通常出荷日4日目1日目3日目1日目在庫品1日目3日目
呼び寸法175115175175150175
材質2グリップ:エラストマー樹脂-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ネジプライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました