17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ミニトラスねじプライヤー

通常単価(税別)
3,094円
税込単価
3,403円
通常出荷日:1日目

【特長】・独自設計であるダイヤ型のくわえ部により、さまざまな形状のねじを確実につかみます。・ESD対応...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    115
  • 適合ねじ
    M2(トラスねじ)、M1~M1.6(なべねじ)、3~7mm(六角ねじ)

ご注意

  • 絶対に電気を通さないで下さい。非絶縁工具です。

型番:

DS-115TZ
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DS-115TZの仕様・寸法情報

呼び寸法
115
適合ねじ
M2(トラスねじ)、M1~M1.6(なべねじ)、3~7mm(六角ねじ)
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DS-115TZ
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,094円
( 3,403円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自設計であるダイヤ型のくわえ部により、さまざまな形状のねじを確実につかみます。
・ESD対応静電気対策グリップです。
【用途】
・つぶれたねじの取り外しに。
【材質】
・機械構造用炭素鋼
・グリップ:エラストマー樹脂

ご注意

  • 絶対に電気を通さないで下さい。非絶縁工具です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニトラスねじプライヤーの型番DS-115TZのページです。 型番DS-115TZに関する仕様情報を記載しております。
ミニトラスねじプライヤーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニトラスねじプライヤー
強力小ねじプライヤー
ねじプライヤ
スクリュープライヤー
ネジバスター ネジ外しプライヤー
スクリュープライヤー S-175G
メーカースリーピークス技研スリーピークス技研KTC(京都機械工具)フジ矢フジ矢SK-11
通常価格3,094円3,047円2,626円2,068円1,356円1,941円
通常出荷日1日目4日目3日目1日目在庫品1日目3日目
呼び寸法115175175175150175
適合ねじM2(トラスねじ)、M1~M1.6(なべねじ)、3~7mm(六角ねじ)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ネジプライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました