ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

SURE 半半田吸取器

SURE 半半田吸取器 DS-112
  • SURE 半半田吸取器
通常単価(税別)
2,958円
税込単価
3,254円
通常出荷日:2日目

【特長】・手動(ポンプ式)のハンダ吸取器です【用途】・はんだの吸取

型番:

DS-112
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DS-112の仕様・寸法情報

JANコード
4905058440012
トラスココード
805-2458
重量(g)
120.000
寸法(mm)
210×Φ22

型番リスト

表示件数
型番
DS-112
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,958円
( 3,254円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手動(ポンプ式)のハンダ吸取器です
【用途】
・はんだの吸取

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SURE 半半田吸取器の型番DS-112のページです。 型番DS-112に関する仕様情報を記載しております。
SURE 半半田吸取器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SURE 半半田吸取器
ハンダ吸取器 電動タイプ
半田吸取器 DSシリーズ
ハンダ吸取器 DS-017
US-140ハンダ吸取器
ハンダ吸取器 H-95
メーカー石崎電機製作所石崎電機製作所アズワンホーザンアズワンホーザン
通常価格2,958円45,271円3,423円 -3,927円3,709円2,950円
通常出荷日2日目1日目9日目〜2日目7日目3日目
JANコード4905058440012-----
トラスココード805-2458127-7502----
重量(g)120.000420----
寸法(mm)210×Φ22-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだ吸取器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました