ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ボール止水栓オネジ

ボール止水栓オネジ DRT13-NSBOR
通常単価(税別)
4,735円
税込単価
5,209円
通常出荷日:6日目

【特長】・三層管を差し込むだけのワンタッチ継手です。【用途】・三層管「ドライフレックス」用のワンタッチ...

詳細を確認

型番:

DRT13-NSBOR
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DRT13-NSBORの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
DRT13-NSBOR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,735円
( 5,209円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・三層管を差し込むだけのワンタッチ継手です。
【用途】
・三層管「ドライフレックス」用のワンタッチ継手。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ボール止水栓オネジの型番DRT13-NSBORのページです。 型番DRT13-NSBORに関する仕様情報を記載しております。
ボール止水栓オネジのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボール止水栓オネジ
ボール止水栓ユニオン
カクダイ 逆止弁つきボール止水栓
カクダイ 逆止弁つきボール止水栓
カクダイ 逆止弁つきボール止水栓
カクダイ 逆止弁つきボール止水栓
メーカータブチタブチカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格4,735円4,796円4,720円4,292円4,046円4,557円
通常出荷日6日目6日目9日目9日目9日目9日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました