ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

オスアダプター平行ネジ

オスアダプター平行ネジ DRT13MG
通常単価(税別)
2,320
税込単価
2,552
通常出荷日:6日目

【特長】・三層管を差し込むだけのワンタッチ継手です。【用途】・三層管「ドライフレックス」用のワンタッチ...

詳細を確認

型番:

DRT13MG
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DRT13MGの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
DRT13MG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,320
( 2,552 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・三層管を差し込むだけのワンタッチ継手です。
【用途】
・三層管「ドライフレックス」用のワンタッチ継手。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オスアダプター平行ネジの型番DRT13MGのページです。 型番DRT13MGに関する仕様情報を記載しております。
オスアダプター平行ネジのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オスアダプター平行ネジ
パイプ接続アダプター ネジアダプター
カクダイ フレキパイプ用平行ニップル
カクダイ フレキパイプ用平行ニップル
カクダイ フレキパイプ用平行ニップル
カクダイ 平行ブッシング 20×13
メーカータブチカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格2,3201,2462,1719722,1711,411
通常出荷日6日目9日目9日目9日目9日目9日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました