ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)【1~20個入り】 |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
|
ミスミ 使い捨てニトリルゴム手袋 パウダーフリー【1~5個入り】 |
|
ミスミ 精密作業手袋 指先コーティング【10~100個入り】 |




【特長】・事業場その他の場所において、発生する粒子状物質(粉じん・ヒューム・ミスト等)を吸入する恐れが...
詳細を確認【特長】
・事業場その他の場所において、発生する粒子状物質(粉じん・ヒューム・ミスト等)を吸入する恐れがあるときに使用する呼吸用保護具です
・防じんマスクの国家検定には、取替え式(吸気補助具付き及び吸気補助具なし)と使い捨て式の2種類があります
・防じんマスクを選ぶ際は、粉じんの捕集性能(粒子捕集効率)だけでなく、顔面との密着性が良いマスク、作業に不便がないようなマスクの形状やサイズ、重さ等にも配慮して、作業環境に応じたマスクを、正しくお使いください
【商品仕様】
・取替え式防じんマスク
・トラスココード:816-7329
・質量:0g

重松製作所
取替式防じんマスク

重松製作所
取替式防じんマスク(半面形面体)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
防塵マスク 1180C-05・フィルターLAS-51C
4通常価格(税別):772円~

興研
取替式防じんマスク サカヰ式 1021R-07型
0通常価格(税別):2,951円

スリーエムジャパン
使い捨て式防じんマスク"8205"
4.5通常価格(税別):3,521円~

トラスコ中山
使い捨て式防じんマスク DS1
4通常価格(税別):2,049円~

重松製作所
シゲマツ TWシリーズ用 防じんフィルタ
0通常価格(税別):1,585円~

スリーエムジャパン
使い捨て式防じんマスク 8710-DS1
4.5通常価格(税別):5,888円

スリーエムジャパン
使い捨て式防じんマスク"9913"
4通常価格(税別):4,708円

スリーエムジャパン
使い捨て式防じんマスク(8511 DS2 N)
0通常価格(税別):4,347円

スリーエムジャパン
使い捨て式防じんマスク 8805
0通常価格(税別):2,964円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ