17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

両口スパナ KTC(京都機械工具)
KTC(京都機械工具)
ソケット(6角) 2S
TONE
薄型スパナセット DSTO1200
TONE
  • <
  • >
MCC ダブルMCCレンチ 17RX21R DR-1721
  • MCC ダブルMCCレンチ 17RX21R

MCC ダブルMCCレンチ 17RX21R

通常単価(税別)
5,834円
税込単価
6,417円
通常出荷日:6日目

【特長】・薄型ソケットで狭所でも使えるメガネタイプのラチェットレンチ。【用途】・機械設備など狭所のネジ...

詳細を確認
  • JANコード
    4989065101418
  • トラスココード
    811-2547
  • 質量(g)
    400

型番:

DR-1721
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DR-1721の仕様・寸法情報

JANコード
4989065101418
トラスココード
811-2547
質量(g)
400
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
DR-1721
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,834円
( 6,417円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄型ソケットで狭所でも使えるメガネタイプのラチェットレンチ。
【用途】
・機械設備など狭所のネジ締めに
【商品仕様】
・17X21
・MCC ダブルMCCレンチ 17RX21R
・JANコード:4989065101418
・トラスココード:811-2547
・質量:400g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MCC ダブルMCCレンチ 17RX21Rの型番DR-1721のページです。 型番DR-1721に関する仕様情報を記載しております。
MCC ダブルMCCレンチ 17RX21Rのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MCC ダブルMCCレンチ 17RX21R
MCC メガネレンチ 21
MCC メガネレンチ 17
MCC メガネレンチ 19
MCC メガネレンチ 32
MCC メガネレンチ 24
メーカーMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーション
通常価格5,834円2,537円2,231円2,435円3,717円2,881円
通常出荷日6日目2日目2日目2日目2日目2日目
JANコード498906510141849890651013024989065101289498906510129649890651013644989065101326
トラスココード811-2547811-2596811-2594811-2595811-2602811-2598
質量(g)400340.000220280.000800.000440.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました