17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ドラムポンプ DR125

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ドラムポンプ DR125

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

DR-125A13

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・本質防爆で安全・安心運転です。
・広範囲で吐出圧力の選択、調節が可能です。
・低粘度(オイル)用です。
・ドラムタイプです。
【用途】
・塗料や溶剤等に対応したスチールドラムポンプ。

指定中の仕様・寸法情報

JANコード
-
トラスココード
850-9665
質量(g)
21200.0
材質1
スチール

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト