17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ドレッサー
  • ドレッサー

ドレッサー【10個入り】

通常単価(税別)
641798
税込単価
705878
通常出荷日:8日目

【特長】・ヤスリの強さとサンドペーパーの細やかさを兼ねた目詰まりしにくい研磨具です。・中目タイプです。...

詳細を確認
  • 刃厚 (mm)
    0.6
  • 適合替刃
    BDR-500P、BDR-700P
  • 材質1
    本体:ABS樹脂●刃:ステンレス(SUS430)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

質量(g)

最小発注数量
853-3871
4904011031618
84.000
10パック

10個入り

853-3872
4904011031601
81.000
10パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
798
( 878 )
8日目
641
( 705 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヤスリの強さとサンドペーパーの細やかさを兼ねた目詰まりしにくい研磨具です。
・中目タイプです。
【用途】
・木工からアルミの仕上げまで

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ドレッサーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドレッサー
クイックリターンカッターL型先丸短刃
切り出しナイフ用替刃
円切りカッター 特大タイプ
カッターナイフプレミアムL型
円切りカッター アルミダイカストボディ
メーカーNTカッターNTカッターNTカッターNTカッターNTカッターNTカッター
通常価格641-1,0674698,0301,8685,295
通常出荷日8日目1日目7日目1日目1日目4日目
刃厚(mm)0.60.451.510.51
適合替刃BDR-500P、BDR-700PBSL31P-BC-400P、BC-501PBL13PBC-400P、BC-1P
材質1本体:ABS樹脂●刃:ステンレス(SUS430)本体:ABS樹脂刃:合金工具鋼(SKS81)-本体:アルミダイキャスト-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト