17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヨドダストピット Rタイプ
  • ヨドダストピット Rタイプ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ヨドダストピット Rタイプ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

DPRA-1507

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・ヨドコウダストピットは、スタイリッシュフォルムやアールデザイン、高級感のあるものや薄型まで様々なデザインと機能性に特化したゴミ収集庫です。

ご注意

  • 納入先が離島等の場合は運賃別途御打合せ。

指定中の仕様・寸法情報

容量(L)
800(45Lゴミ袋18枚相当)
トラスココード
868-3840
質量(g)
75000
奥行(mm)
753
間口(mm)
1500
高さ(mm)
1036

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト