ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

MMエコライトダストパン

MMエコライトダストパン DP-891-100-5-B
  • MMエコライトダストパン
通常単価(税別)
545円
税込単価
600円
通常出荷日:1日目

【特長】・再生樹脂からできているリサイクル製品のチリトリです。【用途】・床掃除のチリトリ。

  • ご注文時必ず色をご指定下さい。品番例 DP-891-100-0:GY
  • ご注文時必ず色をご指定下さい。品番例 DP-891-100-0:GY

型番:

DP-891-100-5-B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DP-891-100-5-Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
ちりとり
ちりとりタイプ
ハンドタイプ
幅×奥行×高さ(mm)
270×330×60
JANコード
4904771495453
トラスココード
297-2409
幅(mm)
270
質量(g)
135.000
材質1
本体・柄:再生ポリプロピレン
奥行(mm)
330
高さ(mm)
60
特長
再生樹脂からできているリサイクル製品のチリトリです。
内容量
1個
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

型番リスト

表示件数
型番
DP-891-100-5-B

内容量

RoHS2(10物質)?最小発注数量
1個
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
545円
( 600円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・再生樹脂からできているリサイクル製品のチリトリです。
【用途】
・床掃除のチリトリ。

ご注意

  • ご注文時必ず色をご指定下さい。品番例 DP-891-100-0:GY
  • ご注文時必ず色をご指定下さい。品番例 DP-891-100-0:GY

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MMエコライトダストパンの型番DP-891-100-5-Bのページです。 型番DP-891-100-5-Bに関する仕様情報を記載しております。
MMエコライトダストパンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MMエコライトダストパン
MMテーブルホーキセット
エコBM-2チリトリ
鉄道型水取り
ほうきセット オシャリーナ
自在ホーキ 短柄
メーカーテラモトテラモトテラモトテラモトテラモトテラモト
通常価格545円838円3,630円4,774円3,828円1,203円
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目6日目
商品タイプちりとりほうきセットちりとりちりとりほうきセット-
ちりとりタイプハンドタイプハンドタイプ大型タイプ大型タイプ--
幅×奥行×高さ(mm)270×330×60165×20×217285×310×670-324×191×687-
JANコード490477149545349047715087024904771486277490477120400049047713938584904771188706
トラスココード297-2409297-2212360-9987432-0956003-4045781-7321
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト