17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

デジタル体重計DP-7800PWシリーズ

デジタル体重計DP-7800PWシリーズ
  • デジタル体重計DP-7800PWシリーズ
通常単価(税別)
111,388円
税込単価
122,527円
通常出荷日:5日目

【特長】・ひょう量200kg、目量50gに対応します・高さ45mmの大型液晶表示です・計量状態をLED...

詳細を確認
  • ご注文時は使用地域(都道府県)のご確認をお願いします。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

全高(mm)

最小発注数量
4979916832172
817-2802
784~804
1個
4979916832189
817-2803
102
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
111,388円
( 122,527円 )
5日目
111,388円
( 122,527円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ひょう量200kg、目量50gに対応します
・高さ45mmの大型液晶表示です
・計量状態をLEDランプとブザー音で表現します
・表示部の角度は調節可能です
・使用場所を選ばないコードレスタイプです
・プリンター接続が可能です(オプション)
・USBメモリーも選択できます(オプション)
【用途】
・体重測定用
【材質】
・計量本体:鉄製
・指示計:樹脂製

ご注意

  • ご注文時は使用地域(都道府県)のご確認をお願いします。
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

デジタル体重計DP-7800PWシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル体重計DP-7800PWシリーズ
デジタル体重計 DP-7800PW
デジタル体重計 DP-7900PW
デジタル台はかり
本質安全防爆デジタル台はかり DP-6700EX
デジタル台はかり DP-6900N-120(検定外品)
メーカー大和製衡大和製衡大和製衡大和製衡大和製衡大和製衡
通常価格111,388円111,388円56,177円367,416円359,374円43,118円
通常出荷日5日目5日目5日目19日目8日目1日目
ひょう量(g)200000120000 / 1500001500001500000300000120000
最小表示(g)5020/50505005020
質量(g)110001100011000108000.044000.013000
材質1計量本体:鉄製計量本体:鉄製計量本体:鉄製計量本体:鉄製ステンレス製(SUS304)計量本体:鉄製(載台カバーのみステンレス製)
材質2指示計:樹脂製指示計:樹脂製指示計:樹脂製指示計:ステンレス製(SUS304)-指示計:樹脂製
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト