ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ヤマグチ ダイヤモンドハンドポリッシャー DP-5

ヤマグチ ダイヤモンドハンドポリッシャー DP-5 DP-5
通常単価(税別)
2,853円
税込単価
3,138円
通常出荷日:6日目

【特長】・ヤスリ、砥石では砥げないセラミックス、超硬、焼き入れ鋼などが砥げます。【用途】・超硬合金、焼...

詳細を確認
  • 目詰まりの場合は、歯ブラシなどで洗浄して下さい。

型番:

DP-5
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DP-5の仕様・寸法情報

JANコード
4531521011252
トラスココード
852-8866
重量(g)
18.1
材質
構造用炭素鋼(S45C)

型番リスト

表示件数
型番
DP-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,853円
( 3,138円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヤスリ、砥石では砥げないセラミックス、超硬、焼き入れ鋼などが砥げます。
【用途】
・超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴムなどの研磨。
・強化プラスチックなど硬質物の研磨。
【商品仕様】
・丸 170×50×4φ 18.1g
・方向性はありませんので、前後左右どの方向からでも研磨出来ます。
・JANコード:4531521011252
・トラスココード:852-8866
・質量:18.1g
【材質/仕上】
・構造用炭素鋼(S45C)

ご注意

  • 目詰まりの場合は、歯ブラシなどで洗浄して下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヤマグチ ダイヤモンドハンドポリッシャー DP-5の型番DP-5のページです。 型番DP-5に関する仕様情報を記載しております。
ヤマグチ ダイヤモンドハンドポリッシャー DP-5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヤマグチ ダイヤモンドハンドポリッシャー DP-5
ヤマグチ ダイヤモンドハンドポリッシャー DP-3
ヤマグチ ダイヤモンドハンドポリッシャー DP-1
ヤマグチ ダイヤモンドハンドポリッシャー DP-2
ヤマグチ ダイヤモンドハンドポリッシャー DP-4
ヤマグチ ダイヤモンドハンドポリッシャー DP-6
メーカーヤマグチヤマグチヤマグチヤマグチヤマグチヤマグチ
通常価格2,853円2,657円2,657円2,657円3,020円3,162円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
JANコード453152101125245315210112384531521011214453152101122145315210112454531521011269
トラスココード852-8866852-8864852-8861852-8863852-8865852-8867
重量(g)18.153.736.846.737.48.1
材質構造用炭素鋼(S45C)構造用炭素鋼(S45C)構造用炭素鋼(S45C)構造用炭素鋼(S45C)構造用炭素鋼(S45C)構造用炭素鋼(S45C)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました