17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイヤフラムポンプ DP38 DP-38F

ダイヤフラムポンプ DP38

通常単価(税別)
1,913,924円
税込単価
2,105,316円
通常出荷日:19日目

【特長】・引火性の液剤の搬送を安全に行えます。・研磨要素を含む液材を搬送できます。・ポンプからの液材の...

詳細を確認
  • 材質1
    本体:PTFE
  • 材質2
    ダイアフラム:PTFE
  • 最高吐出圧力(MPa)
    0.5

ご注意

  • 初期自吸揚程1.5M

型番:

DP-38F
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DP-38Fの仕様・寸法情報

JANコード
4945831014894
トラスココード
850-9964
質量(g)
52000.0
材質1
本体:PTFE
材質2
ダイアフラム:PTFE
最高吐出圧力(MPa)
0.5

絞り込み条件

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
DP-38F

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
4945831014894
850-9964
52000.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,913,924円
( 2,105,316円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・引火性の液剤の搬送を安全に行えます。
・研磨要素を含む液材を搬送できます。
・ポンプからの液材の漏れを無くせます。
・液材を高い圧力で圧送できます。
・タンクから自吸で汲み出せます。
・吐出圧力を調整可能です。
・使用現場のバルブ流量の調整、先止めが可能です。
・メンテナンスコストを低減できます。
・面倒な据え付け工事は不要です。

ご注意

  • 初期自吸揚程1.5M

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイヤフラムポンプ DP38の型番DP-38Fのページです。 型番DP-38Fに関する仕様情報を記載しております。
ダイヤフラムポンプ DP38のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤフラムポンプ DP38
ダイヤフラムポンプ DP5
ダイヤフラムポンプ DP25
ヤマダ ダイアフラムポンプNDP-32BAN
ヤマダ ダイアフラムポンプNDP-32BAT
ダイヤフラムポンプNDP5
メーカーヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーション
通常価格1,913,924円228,505円1,640,506円255,638円332,152円65,696円 -
通常出荷日19日目8日目19日目11日目19日目2日目〜
材質1本体:PTFE本体:PTFE本体:PTFE本体:アルミ本体:アルミ-
材質2ダイアフラム:PTFEダイアフラム:PTFEダイアフラム:PTFEダイアフラム:NBRゴムダイアフラム:PTFEダイアフラム:PTFE
最高吐出圧力(MPa)0.50.50.5---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤフラムポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました