17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ドンスタープルプッシャー DP-1000
  • ドンスタープルプッシャー

ドンスタープルプッシャー

通常単価(税別)
2,987,342円
税込単価
3,286,076円
通常出荷日:19日目

【特長】・フォーク幅は、調整できます。【材質】・本体:スチール製、ラッカー吹付塗装・走行ユニット:スチ...

詳細を確認
  • 材質1
    本体:スチール製、ラッカー吹付塗装
  • 走行方式
    バッテリー電動自走式
  • 材質2
    走行ユニット:スチール製、焼付塗装
  • 充電器電源
    AC100V(別置式)

型番:

DP-1000
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DP-1000の仕様・寸法情報

均等荷重(kg)
990
トラスココード
126-6697
質量(g)
600000.0
材質1
本体:スチール製、ラッカー吹付塗装
フォーク高さ(mm)
75~1300
フォーク寸法(mm)幅×長さ
470~690×630
走行方式
バッテリー電動自走式
搭載バッテリー
自動車用12V
材質2
走行ユニット:スチール製、焼付塗装
充電器電源
AC100V(別置式)

絞り込み条件

  • 均等荷重(kg)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • フォーク高さ(mm)

  • フォーク寸法(mm)幅×長さ

  • 搭載バッテリー

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
DP-1000

均等荷重(kg)

トラスココード

質量(g)

フォーク高さ(mm)

フォーク寸法(mm)幅×長さ

搭載バッテリー

最小発注数量
990
126-6697
600000.0
75~1300
470~690×630
自動車用12V
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,987,342円
( 3,286,076円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フォーク幅は、調整できます。
【材質】
・本体:スチール製、ラッカー吹付塗装
・走行ユニット:スチール製、焼付塗装

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ドンスタープルプッシャーの型番DP-1000のページです。 型番DP-1000に関する仕様情報を記載しております。
ドンスタープルプッシャーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドンスタープルプッシャー
ドライブユニット
リフトラージブ
リフターサブE (バッテリー油圧式)
エルダーピッカー
カローダ
メーカーカントーカントーカントーカントーカントーカントー
通常価格2,987,342円725,786円 -617,800円552,289円1,184,961円774,684円 -
通常出荷日19日目11日目〜19日目4日目19日目19日目
材質1本体:スチール製、ラッカー吹付塗装本体:スチール●本体表面処理:吹付塗装本体:スチール●本体表面処理:吹付塗装-本体:スチール●本体表面処理:吹付塗装本体:スチール●本体表面処理:吹付塗装
走行方式バッテリー電動自走式-----
材質2走行ユニット:スチール製、焼付塗装-----
充電器電源AC100V(別置式)AC100V-バッテリー(75D26R、12V)--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動リフターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました