17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

斜ニッパ

斜ニッパ

通常単価(税別)
3,442円~3,678円
税込単価
3,786円~4,046円
通常出荷日:4日目

【特長】・JIS規格品です。・切断・ビニールコードの割線や皮むき作業に便利です。【用途】・電気工事業

  • 本体材質
    バナジウム鋼
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 呼び寸法

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

呼び寸法

JANコード

トラスココード

重量

(g)

最小発注数量
125
4960225260114
853-5113
105
1個
150
4960225260121
853-5120
155
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,442円
( 3,786円 )
4日目
3,678円
( 4,046円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS規格品です。
・切断・ビニールコードの割線や皮むき作業に便利です。
【用途】
・電気工事業

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

斜ニッパのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
斜ニッパ
斜ニッパ
“斜ニッパ”
斜ニッパ
斜ニッパ
(メリー印)斜ニッパ
メーカースリーピークス技研スリーピークス技研フジ矢スリーピークス技研ウィザ(旧:アークランドサカモト)室本鉄工
通常価格3,442円-3,003円 -3,138円3,136円 -2,895円3,328円 -
通常出荷日4日目4日目1日目4日目4日目1日目
本体材質バナジウム鋼バナジウム鋼構造用炭素鋼バナジウム鋼特殊合金鋼炭素鋼
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

斜ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト