17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

斜ニッパ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

斜ニッパ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

DNP-125ZH-S

2021年07月に販売終了となりました。

【特長】
・JIS規格品です。
・切断・ビニールコードの割線や皮むき作業に便利です。
【用途】
・電気工事業

指定中の仕様・寸法情報

呼び寸法
125
本体材質
バナジウム鋼
JANコード
4960225260213
トラスココード
853-5112
重量(g)
105
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト