17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

斜ニッパ

斜ニッパ

通常単価(税別)
3,4173,602
税込単価
3,7593,962
通常出荷日:4日目

【特長】・JIS規格品です。・切断・ビニールコードの割線や皮むき作業に便利です。【用途】・電気工事業

    ご注意

    • 【販売停止予定のご案内】本商品については2021年7月末の販売停止を予定しています。
      メーカー製造終了品ではなくミスミ取扱停止となり、販売再開予定はございません。
      本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

    • 呼び寸法

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数

    呼び寸法

    最小発注数量
    125
    1個
    150
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,417
    ( 3,759 )
    4日目
    3,602
    ( 3,962 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・JIS規格品です。
    ・切断・ビニールコードの割線や皮むき作業に便利です。
    【用途】
    ・電気工事業

    ご注意

    • 【販売停止予定のご案内】本商品については2021年7月末の販売停止を予定しています。
      メーカー製造終了品ではなくミスミ取扱停止となり、販売再開予定はございません。
      本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    斜ニッパのレビュー
    この商品のレビューはありません

    斜ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト