ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

キャナリー モック ホワイト

キャナリー モック ホワイト D-MOC-W
通常単価(税別)
4,979円
税込単価
5,477円
通常出荷日:6日目

【特長】・デスクの森にすっと立つ、背高のっぽのはさみです。【用途】・ガムテープなどの粘着物を切る際に。...

詳細を確認

型番:

D-MOC-W
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

D-MOC-Wの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
D-MOC-W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,979円
( 5,477円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・デスクの森にすっと立つ、背高のっぽのはさみです。
【用途】
・ガムテープなどの粘着物を切る際に。
【商品仕様】
・刃長(mm):75
・全長(mm):193
・スタンド付き
・フッ素コーティング
・JANコード:4962069096010
・トラスココード:814-5107
・質量:115g
【材質/仕上】
・刃部:ステンレス刃物鋼
・ハンドル:シリコン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キャナリー モック ホワイトの型番D-MOC-Wのページです。 型番D-MOC-Wに関する仕様情報を記載しております。
キャナリー モック ホワイトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャナリー モック ホワイト
キャナリー ライン ホワイト
キャナリー 分別ハサミ
キャナリー ライン ピンク
キャナリー ライン グリーン
キャナリー ライン ブルー
メーカー長谷川刃物長谷川刃物長谷川刃物長谷川刃物長谷川刃物長谷川刃物
通常価格4,979円2,167円1,328円2,167円2,167円2,167円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目2日目2日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はさみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました