ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

キャナリー モック ブラウン

キャナリー モック ブラウン D-MOC-BR
通常単価(税別)
4,979円
税込単価
5,477円
通常出荷日:10日目

【特長】・デスクの森にすっと立つ、背高のっぽのはさみです。【用途】・ガムテープなどの粘着物を切る際に。...

詳細を確認

型番:

D-MOC-BR
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

D-MOC-BRの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
D-MOC-BR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,979円
( 5,477円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・デスクの森にすっと立つ、背高のっぽのはさみです。
【用途】
・ガムテープなどの粘着物を切る際に。
【商品仕様】
・刃長(mm):75
・全長(mm):193
・スタンド付き
・フッ素コーティング
・JANコード:4962069096003
・トラスココード:853-3735
・質量:115g
【材質/仕上】
・刃部:ステンレス刃物鋼
・ハンドル:シリコン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キャナリー モック ブラウンの型番D-MOC-BRのページです。 型番D-MOC-BRに関する仕様情報を記載しております。
キャナリー モック ブラウンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャナリー モック ブラウン
キャナリー モック ホワイト
ポケットハサミ クリッピー ブラウン ハサ-P400S
キャナリー 分別ハサミ
キャナリー ライン ピンク
キャナリー ライン グリーン
メーカー長谷川刃物長谷川刃物コクヨ長谷川刃物長谷川刃物長谷川刃物
通常価格4,979円4,979円1,201円1,328円2,167円2,167円
通常出荷日10日目6日目6日目6日目6日目2日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はさみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました