17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ドラムダンパー ホイスト用

通常単価(税別)
404,672円
税込単価
445,139円
通常出荷日:11日目

【特長】・ホイスト取付式です。・反転補助装置付ですのでドラム缶の反転をスムーズに行っていただけます。【...

詳細を確認
  • 均等荷重 (kg)
    300
  • トラスココード
    135-9171
  • 質量(g)
    70000.0
  • 材質1
    スチール(SS400)

ご注意

  • 運賃別途

型番:

DM-H
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 反転補助装置(特許)で作業性が一段と向上しました。
  • 移動用の車輪を取り付けました。
  • 専用吊り秤(バネ式)250kg用も使えます。
適応ドラム缶JIS鋼製ドラム缶(ツバ高さ3.6mm以上)を推奨します。
荷重300kg
全高1,215mm
全幅1,083mm
全長780mm
ドラム缶反転反転ハンドル手回し 反転角度180°
前輪/後輪φ65 ゴム2ヶ
吊りしろ410mm(吊り金具より下ヅメ)
自重70kg

※内容物が粉体、粘体、固体の場合大阪タイユー社までご相談ください。
※内容物の比重は1.35以内を推奨しています。

DM-Hの仕様・寸法情報

均等荷重(kg)
300
トラスココード
135-9171
質量(g)
70000.0
材質1
スチール(SS400)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
DM-H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
404,672円
( 445,139円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホイスト取付式です。
・反転補助装置付ですのでドラム缶の反転をスムーズに行っていただけます。
【材質】
・スチール(SS400)

ご注意

  • 運賃別途

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドラムダンパー ホイスト用の型番DM-Hのページです。 型番DM-Hに関する仕様情報を記載しております。
ドラムダンパー ホイスト用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドラムダンパー ホイスト用
ドラム缶運搬車 ロボッターネクスト (クワガタポリドラム用)
ドラム缶運搬車ロボッターネクスト (パレットタイプ)
ドラム缶運搬車 ロボッターネクスト
ロボッターネクスト (空気入タイヤタイプ)
ドラム缶運搬車 ロボッターネクスト 3輪型
メーカー大阪タイユー大阪タイユー大阪タイユー大阪タイユー大阪タイユー大阪タイユー
通常価格404,672円356,588円273,359円402,555円273,394円212,486円
通常出荷日11日目8日目8日目8日目8日目8日目
均等荷重(kg)300300300500300300
トラスココード135-9171135-9206135-9181135-9170456-8443456-8451
質量(g)70000.083000.0108000.090000.069000.059000
材質1スチール(SS400)スチール(SS400)スチール(SS400)本体:スチールスチール(SS400)SS400
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

特殊台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました