17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

テクロック ダイヤルデプスゲージ DM-250用 DM-250DG

テクロック ダイヤルデプスゲージ DM-250用

通常単価(税別)
11,587円
税込単価
12,746円
通常出荷日:19日目

【特長】・DM-250用のダイヤルゲージです。【商品仕様】・測定範囲5mm・目量0.01mm・測定子Z...

詳細を確認

    型番:

    DM-250DG
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    DM-250DGの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    DM-250DG
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    11,587円
    ( 12,746円 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・DM-250用のダイヤルゲージです。
    【商品仕様】
    ・測定範囲5mm
    ・目量0.01mm
    ・測定子ZS-518針状付き
    ・トラスココード:838-0238
    ・質量:145g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    テクロック ダイヤルデプスゲージ DM-250用の型番DM-250DGのページです。 型番DM-250DGに関する仕様情報を記載しております。
    テクロック ダイヤルデプスゲージ DM-250用のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    テクロック ダイヤルデプスゲージ DM-250用
    テクロック ダイヤルデプスゲージ DM-224用
    テクロック ダイヤルデプスゲージ DM-223用
    テクロック ダイヤルデプスゲージ DM-210用
    テクロック ダイヤルデプスゲージ プリント基板測定用
    ロングベース形デプスゲージベース250mm
    メーカーテクロックテクロックテクロックテクロックテクロック中村製作所
    通常価格11,587円13,109円13,109円11,587円37,571円90,660円 -
    通常出荷日19日目17日目16日目19日目3日目3日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    デプスゲージカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました