17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

革色補修ペン

通常単価(税別)
1,028円~1,261円
税込単価
1,131円~1,387円
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・皮革用染料を使用・乾きが早い・革になじみ、色落ちしにくい・ペンタイプで塗りやすい【用途】・皮...

詳細を確認
  • 質量(g)
    47.000
  • 材質1
    主成分:染色剤

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番DLP-02BDLP-02DDLP-02L
カラーブラックダークブラウンライトブラウン
主成分染色剤
内容量20ml
製品サイズ170mm(H)×85mm(W)×30mm(D)
個装重量47g
 
革色補修ペン  使用方法1

DLP-02B

革色補修ペン  使用方法2

DLP-02D

革色補修ペン  使用方法3

DLP-02L

注意・禁止事項

  • ※ は虫類等の特殊な革には使用できません。
  • ※ バックスキンや表面にキズが付いている部分は液が浸透しやすく、色が濃くなることがあります。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4976742257889
851-2623
50個
4976742257902
851-2624
1個
4976742257896
851-2625
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,028円
( 1,131円 )
1日目
1,261円
( 1,387円 )
2日目
1,261円
( 1,387円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・皮革用染料を使用
・乾きが早い
・革になじみ、色落ちしにくい
・ペンタイプで塗りやすい
【用途】
・皮革製品の色はげ部分の染色補修

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

革色補修ペンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
革色補修ペン
マルテー マザール90・90A用 ハネ・シャフト
SハンドルLONG
つぎ柄
スモールローラーB 13mm
ユニット 速乾水性ロードカラーホワイト4kg丸缶
メーカーヘンケル大塚刷毛製造コーワコーワ大塚刷毛製造ユニット
通常価格1,028円-30,444円727円878円 -997円19,741円
通常出荷日1日目〜9日目5日目2日目〜3日目6日目
質量(g)47.000-----
材質1主成分:染色剤-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト