ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

キャナリー ライン ホワイト

キャナリー ライン ホワイト D-LINE-W
通常単価(税別)
2,167円
税込単価
2,384円
通常出荷日:6日目

【特長】・新聞、雑誌の切り抜き、スクラップブッキングが楽しくできます。【用途】・曲線を切る際に。【商品...

詳細を確認

型番:

D-LINE-W
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

D-LINE-Wの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
D-LINE-W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,167円
( 2,384円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・新聞、雑誌の切り抜き、スクラップブッキングが楽しくできます。
【用途】
・曲線を切る際に。
【商品仕様】
・刃長(mm):0.2
・全長(mm):120
・セラミック刃
・JANコード:4962069096140
・トラスココード:853-3734
・質量:38g
【材質/仕上】
・刃部:ファインセラミックス
・本体:ABS樹脂

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キャナリー ライン ホワイトの型番D-LINE-Wのページです。 型番D-LINE-Wに関する仕様情報を記載しております。
キャナリー ライン ホワイトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャナリー ライン ホワイト
キャナリー モック ホワイト
キャナリー ライン ピンク
キャナリー ライン グリーン
キャナリー ライン ブルー
キャナリー ハラク ライン 替刃
メーカー長谷川刃物長谷川刃物長谷川刃物長谷川刃物長谷川刃物長谷川刃物
通常価格2,167円4,979円2,167円2,167円2,167円1,022円
通常出荷日6日目6日目6日目2日目2日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はさみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました