ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

キャナリー ライン ピンク

キャナリー ライン ピンク D-LINE-P
通常単価(税別)
2,167円
税込単価
2,384円
通常出荷日:6日目

【特長】・新聞、雑誌の切り抜き、スクラップブッキングが楽しくできます。【用途】・曲線を切る際に。【商品...

詳細を確認

型番:

D-LINE-P
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

D-LINE-Pの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
D-LINE-P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,167円
( 2,384円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・新聞、雑誌の切り抜き、スクラップブッキングが楽しくできます。
【用途】
・曲線を切る際に。
【商品仕様】
・刃長(mm):0.2
・全長(mm):120
・セラミック刃
・JANコード:4962069096201
・トラスココード:853-3732
・質量:38g
【材質/仕上】
・刃部:ファインセラミックス
・本体:ABS樹脂

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キャナリー ライン ピンクの型番D-LINE-Pのページです。 型番D-LINE-Pに関する仕様情報を記載しております。
キャナリー ライン ピンクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャナリー ライン ピンク
キャナリー ライン グリーン
キャナリー ライン ブルー
キャナリー ライン ホワイト
キャナリー ハラク ライン 替刃
ハサミ ピンク ハサ-2NP
メーカー長谷川刃物長谷川刃物長谷川刃物長谷川刃物長谷川刃物コクヨ
通常価格2,167円2,167円2,167円2,167円1,022円935円
通常出荷日6日目2日目2日目6日目6日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はさみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました