ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ミヤナガ デルタゴンHEXビット樹脂アンカー用Φ32.0X420mm

ミヤナガ デルタゴンHEXビット樹脂アンカー用Φ32.0X420mm DLHEXB32042
通常単価(税別)
17,622
税込単価
19,384
通常出荷日:2日目

【特長】・真円に近い穴あけを実現しました。・位置決め性、対鉄筋性能が向上しました。・穿孔による衝撃が少...

詳細を確認

型番:

DLHEXB32042
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DLHEXB32042の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
DLHEXB32042
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,622
( 19,384 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・真円に近い穴あけを実現しました。
・位置決め性、対鉄筋性能が向上しました。
・穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ないです。
・真円に近い穴あけを実現しました。
・位置決め性、対鉄筋性能が向上しました。
・穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ないです。
【用途】
・被削材:コンクリート、ブロック、レンガ、石材など。
・樹脂アンカー用。
【商品仕様】
・刃径(mm):32.0
・全長(mm):420
・適合機種:ハンマードリル
・有効長(mm):300
・シャンク径(mm):13
・シャンク径(mm):13
・適合電動機:電気ハンマードリル
・JANコード:4957462220858
・トラスココード:811-5082
・質量:1120g
【材質/仕上】
・刃部:超硬チップ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミヤナガ デルタゴンHEXビット樹脂アンカー用Φ32.0X420mmの型番DLHEXB32042のページです。 型番DLHEXB32042に関する仕様情報を記載しております。
ミヤナガ デルタゴンHEXビット樹脂アンカー用Φ32.0X420mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミヤナガ デルタゴンHEXビット樹脂アンカー用Φ32.0X420mm
ミヤナガ HEX ビツトΦ21.5X220mm
六角軸クロスドリルビット HEX420/505
ユニカ 六角軸UXクロスビット 32.0×320mm
六角軸ドリルビット HEX
六角軸ビット HEXタイプ
メーカーミヤナガミヤナガコマドリルユニカコマドリルユニカ
通常価格17,6224,9544,551 -9,4625,695 -2,764 -
通常出荷日2日目1日目4日目6日目4日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンクリート用ドリル・磁器タイル用ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました