17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

T型丸型容器/大型道具箱

ご注意

  • 化学(工業)薬品でのご使用はできません。<SF.T1000、SF.T400、SF.T500、SF.TH500>
  • 使用温度は40℃まで。<DL-BOX300>
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:12 項目の仕様が未選択です

  • 種類

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • 容量(l)

  • 商品タイプ

  • 詳細タイプ

  • 質量

  • トラスココード

  • 外形寸法外径(mm)

  • 内寸(mm)

  • 肉厚(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

種類

間口

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

容量

(l)

商品タイプ

詳細タイプ

質量

トラスココード

外形寸法外径

(mm)

内寸(mm)

肉厚(mm)

仕様1

仕様2

最小発注数量
角槽
1300
598
580
-
その他
大型道具箱300型
19200g
-
-
-
-
開口部(mm)間口×奥行×高さ:1154×362×526
使用温度範囲:-20~40℃
1個
丸槽
-
-
855
1000
-
T型丸型容器
30000g
134-8948
1500
1400
5.5
-
ISO9001認証取得工場製、ISO14001認証取得工場製
1個
丸槽
-
-
585
400
-
T型丸型容器
10000g
100-9476
1145
1065
4.0
-
ISO9001認証取得工場製、ISO14001認証取得工場製
1個
丸槽
-
-
760
500
-
T型丸型容器
13000g
134-8949
1115
1015
5.0
-
ISO9001認証取得工場製、ISO14001認証取得工場製
1個
丸槽
-
-
950
500
-
T型丸型容器
14000g
134-8947
1040
950
5.0
-
ISO9001認証取得工場製、ISO14001認証取得工場製
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
100,672円
( 110,739円 )
4日目
100,890円
( 110,979円 )
4日目
39,291円
( 43,220円 )
4日目
59,683円
( 65,651円 )
4日目
43,214円
( 47,535円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
T型丸型容器<SF.T1000、SF.T400、SF.T500、SF.TH500>
・ポリエチレン製のため軽くて、錆びたり、くさったりせず、長く使用できます
・ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています
大型道具箱<DL-BOX300>
・軽くて抜群な耐衝撃性、整理に便利な中箱付、雨が入らない完全防水型です
【用途】
・T型丸型容器:漬物樽・魚運搬
・大型道具箱:工具の運搬・保管

ご注意

  • 化学(工業)薬品でのご使用はできません。<SF.T1000、SF.T400、SF.T500、SF.TH500>
  • 使用温度は40℃まで。<DL-BOX300>
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

T型丸型容器/大型道具箱のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
T型丸型容器/大型道具箱
丸型容器M型
T型丸槽( ポリエチレン製)
T型 丸槽 (ポリエチレン製)フタ
丸型容器ポリタル
M型(丸型)容器(ポリエチレン製)フタ
メーカーダイライトスイコーダイライトダイライトスイコースイコー
通常価格39,291円-6,295円 -10,668円 -13,303円 -8,095円 -2,617円 -
通常出荷日4日目4日目〜8日目8日目1日目4日目〜
材質ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角槽・丸槽・水槽カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト