17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デザインカッター DL-400 DL-400P
  • デザインカッター DL-400

デザインカッター DL-400

通常単価(税別)
727円
税込単価
800円
通常出荷日:9日目

【特長】・大き目サイズのDL刃(刃先35°)です。・繊細な切り抜きに適したデザインナイフです。・軸が握...

詳細を確認
  • 刃厚 (mm)
    0.45
  • 全長 (mm)
    127
  • 適合替刃
    BDL-41P
  • トラスココード
    853-3870
  • JANコード
    4904011010644
  • 質量(g)
    41.000
  • 材質1
    本体:ナイロン樹脂、刃:合金工具鋼(SKS81)

型番:

DL-400P
解除
  • この商品は20個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DL-400Pの仕様・寸法情報

刃厚(mm)
0.45
全長(mm)
127
適合替刃
BDL-41P
トラスココード
853-3870
JANコード
4904011010644
質量(g)
41.000
材質1
本体:ナイロン樹脂、刃:合金工具鋼(SKS81)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
DL-400P
最小発注数量
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
727円
( 800円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大き目サイズのDL刃(刃先35°)です。
・繊細な切り抜きに適したデザインナイフです。
・軸が握りやすい六角タイプです。
【用途】
・アートワークや切り絵等繊細な切り抜き作業用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

デザインカッター DL-400の型番DL-400Pのページです。 型番DL-400Pに関する仕様情報を記載しております。
デザインカッター DL-400のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デザインカッター DL-400
マットカッター
カッター S-202P
円切りカッター アルミダイカストボディ
円切りカッター 特大タイプ
カッターナイフ“L型”2000P
メーカーNTカッターNTカッターNTカッターNTカッターNTカッターNTカッター
通常価格727円3,541円620円4,023円7,017円2,701円
通常出荷日9日目9日目9日目4日目1日目2日目
刃厚(mm)0.450.30.38110.45
全長(mm)127119143120568147
適合替刃BDL-41PBMC-45PBA-10P・BA-50PBC-400P、BC-1PBC-400P、BC-501PBL-10P・BL-50P
トラスココード853-3870853-3934853-3964381-9264480-8649853-3920
JANコード490401101064449040110114124904011010118490401101117749040110131644904011010354
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました