17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

取り替えキャスター
  • 取り替えキャスター

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

取り替えキャスター

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

DL-75J

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・小型キャスターとしては代表的で、運搬用台車などに数多く使用されています。
【用途】
・OMREXドーリー用。
【材質】
・キャスター:ゴム
・キャスター金具:スチール(ユニクロメッキ)

ご注意

  • 旧型OMREXドーリーとの互換性はありません。

指定中の仕様・寸法情報

トラスココード
134-3081
質量(g)
450.0
材質1
キャスター:ゴム
材質2
キャスター金具:スチール(ユニクロメッキ)
キャスター径(mm)
75
タイプ
自在
高さ(mm)
93
幅(mm)
車幅:25

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト