ツール用品技術窓口

タジマ 電工カッターJ690

通常単価(税別)
1,582円
税込単価
1,740円
通常出荷日:1日目

【特長】・ブレードとホルダーの金属部の露出が少ない上部スライダー設計です。・オートロックタイプです。・...

詳細を確認

    ご注意

    • 刃物ですので取り扱いにご注意下さい。 使用後の折れ刃は、適切な処理をして下さい。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

    型番:

    DKC-J690W
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    DKC-J690Wの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    DKC-J690W
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,582円
    ( 1,740円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ブレードとホルダーの金属部の露出が少ない上部スライダー設計です。
    ・オートロックタイプです。
    ・滑りにくいエラストマー2色成型ボディです。
    ・安全ロープ取り付け穴つきです。
    【用途】
    ・ブレードの真上に親指を添えられケーブルが剥きやすいグリップ形状
    【商品仕様】
    ・全長(mm):191
    ・適合替刃:CB-62
    ・刃厚:0.65mm
    ・ロック機構:オートロック式
    ・JANコード:4975364111722
    ・トラスココード:813-4969
    ・質量:120g
    【材質/仕上】
    ・本体:ABS樹脂
    ・ブレードホルダー:ステンレス鋼

    ご注意

    • 刃物ですので取り扱いにご注意下さい。 使用後の折れ刃は、適切な処理をして下さい。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    タジマ 電工カッターJ690の型番DKC-J690Wのページです。 型番DKC-J690Wに関する仕様情報を記載しております。
    タジマ 電工カッターJ690のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    タジマ 電工カッターJ690
    ケーブルグリップ[強力型]EA626J
    タジマ ナイフホルスター縦2連
    ケーブルグリップ[ステンレス製]EA626J
    ミルウォーキー M18 油圧カッター
    KLEIN ケーブルカッター
    メーカーTJMデザインタジマツールエスコTJMデザインタジマツールエスコミルウォーキー(MILWAUKEE)KLEIN TOOLS
    通常価格1,582円9,965円 -2,180円6,659円 -158,453円8,767円
    通常出荷日1日目1日目〜在庫品1日目1日目〜5日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました