17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

電子数取器30連式

電子数取器30連式

通常単価(税別)
65,748円~71,307円
税込単価
72,323円~78,438円
通常出荷日:9日目

【特長】・250個までカウントデータがメモリできますのでメモが不要です。・メモリ時に日時が記憶されるの...

詳細を確認
  • 計数範囲
    0~9999
  • 質量(g)
    340.000
  • 横(mm)
    170
  • 厚さ(mm)
    25
  • 縦(mm)
    186
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4582244541014
827-6119
1個
4582244541021
827-6120
1個
4582244541038
827-6121
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
65,748円
( 72,323円 )
9日目
71,307円
( 78,438円 )
9日目
71,307円
( 78,438円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・250個までカウントデータがメモリできますのでメモが不要です。
・メモリ時に日時が記憶されるのであとから時系列で確認できます。
・PCと通信して計数データを保存すれば表計算ソフトでの集計や転記作業が楽になります。
【用途】
・検査工程、検品作業時の原因別不良数カウント。
・イベント等の来客数を種類別(年齢・性別)にカウント集計。
・研究施設等での微生物調査(コロニーカウンタ)に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電子数取器30連式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電子数取器30連式
大型表示カウンタ
セコンドメータ GS2シリーズ
アワーメータ GR2シリーズ(セルフ電源)
セコンドメータ GR2シリーズ(セルフ電源)
アワーメータ GH2シリーズ
メーカーライン精機ライン精機ライン精機ライン精機ライン精機ライン精機
通常価格65,748円-102,141円 -8,129円 -6,746円 -6,746円 -8,129円 -
通常出荷日9日目1日目7日目〜11日目31日目7日目〜
計数範囲0~9999-99999~9999990.0~999999.90.0~999999.90.0~999999.90.0~999999.9
質量(g)340.0003000.060(電池含)50(電池含)50(電池含)60(電池含)
横(mm)170626パネル(54)パネル(48)パネル(48)パネル(54)
厚さ(mm)2547----
縦(mm)186195パネル(29)パネル(24)パネル(24)パネル(29)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

数取器・カウンタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト