ツール用品技術窓口

タジマ ディスト用アダプター FTA360

通常単価(税別)
55,709円
税込単価
61,280円
通常出荷日:1日目

【特長】・ターゲットに照準しやすいミリ単位での調整が可能な微調整機構が付いたライカディストD810to...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    データ機器関連品
  • JANコード
    7640110694602
  • トラスココード
    825-2717
  • 質量(g)
    595
  • 材質1
    台座:ABS樹脂
  • 高さ(mm)
    186
  • 幅(mm)
    137
  • 詳細タイプ
    ディスト用アダプタ-FTA360
  • 適合機種
    ライカディストD810/D510/X4/X3

ご注意

  • D510に取付時はオフセット-0.065mに設定が必要です。
  • D510に取付時はオフセット-0.065mに設定が必要です。

型番:

DISTO-FTA360
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DISTO-FTA360の仕様・寸法情報

商品タイプ
データ機器関連品
JANコード
7640110694602
トラスココード
825-2717
質量(g)
595
材質1
台座:ABS樹脂
高さ(mm)
186
幅(mm)
137
詳細タイプ
ディスト用アダプタ-FTA360
適合機種
ライカディストD810/D510/X4/X3
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DISTO-FTA360
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
55,709円
( 61,280円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ターゲットに照準しやすいミリ単位での調整が可能な微調整機構が付いたライカディストD810touch、D510用アダプターです。
・別売のDISTO-TRI200、TRI100、TRI70と組み合わせて使用します。
・ライカディストD510使用時はオフセット値-0.065mの入力が必要です。
・長距離測定時のレーザー照射を容易にするだけでなく、各間接測定時の操作、測定誤差を低減します。
【用途】
・ライカ製レーザー距離計用アダプター

ご注意

  • D510に取付時はオフセット-0.065mに設定が必要です。
  • D510に取付時はオフセット-0.065mに設定が必要です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タジマ ディスト用アダプター FTA360の型番DISTO-FTA360のページです。 型番DISTO-FTA360に関する仕様情報を記載しております。
タジマ ディスト用アダプター FTA360のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タジマ ディスト用アダプター FTA360
レーザークランプ
GZM3ターゲットプレート
タジマGNSSヨウスマホホルダー
タジマ エレベーター三脚 3000ライト
トータルステーションTT-N45用ACアダプター
メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツール
通常価格55,709円13,731円5,459円32,537円16,418円5,994円
通常出荷日1日目2日目1日目19日目1日目19日目
商品タイプデータ機器関連品データ機器関連品データ機器関連品-データ機器関連品データ機器関連品
JANコード764011069460249753640454097640110695913497536414293149753640482574975364142481
トラスココード825-2717813-4753261-9376603-7034813-4843244-3666
質量(g)59590024.000325.0003150115.000
材質1台座:ABS樹脂アルミプレート:ポリスチレン本体:ABSアルミ外装:ABS樹脂
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました