ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ヤマグチ ダイヤモンドペースト M25

ヤマグチ ダイヤモンドペースト M25 DIAPM25
通常単価(税別)
10,618円
税込単価
11,680円
通常出荷日:6日目

【特長】・使用しているダイヤモンドは、強度・形状・分級など厳選されたものを使用しています。・均一な分散...

詳細を確認
  • 目に入った場合は、ただちに流水で洗浄し、医師の診断を受けて下さい。

型番:

DIAPM25
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DIAPM25の仕様・寸法情報

商品タイプ
ペーストタイプ
JANコード
4531521070105
トラスココード
857-3043
重量(g)
9.650

型番リスト

表示件数
型番
DIAPM25
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,618円
( 11,680円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用しているダイヤモンドは、強度・形状・分級など厳選されたものを使用しています。
・均一な分散効果により、最高の鏡面と高精度仕上げ面が高能率に得られます。
【用途】
・超硬合金・工具鋼・その他金属・貴石・プラスチック金型など。
【商品仕様】
・油溶性 #600 褐色 普通仕上用 希釈液付
・JANコード:4531521070105
・トラスココード:857-3043
・質量:9.65g

ご注意

  • 目に入った場合は、ただちに流水で洗浄し、医師の診断を受けて下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヤマグチ ダイヤモンドペースト M25の型番DIAPM25のページです。 型番DIAPM25に関する仕様情報を記載しております。
ヤマグチ ダイヤモンドペースト M25のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヤマグチ ダイヤモンドペースト M25
ヤマグチ ダイヤモンドペースト M5
ヤマグチ ダイヤモンドペースト M1
ヤマグチ ダイヤモンドペースト M2
ヤマグチ ダイヤモンドペースト M4
ヤマグチ ダイヤモンドペースト M10
メーカーヤマグチヤマグチヤマグチヤマグチヤマグチヤマグチ
通常価格10,618円7,485円5,872円6,217円6,727円8,671円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
商品タイプペーストタイプペーストタイプペーストタイプペーストタイプペーストタイプペーストタイプ
JANコード453152107010545315210700514531521070020453152107003745315210700444531521070082
トラスココード857-3043857-3046857-3037857-3042857-3044857-3038
重量(g)9.6509.6509.6509.6509.6509.650

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

研磨剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました