ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ヤマグチ ダイヤモンドペースト M1/2

ヤマグチ ダイヤモンドペースト M1/2 DIAPM102
通常単価(税別)
5,528円
税込単価
6,081円
通常出荷日:6日目

【特長】・使用しているダイヤモンドは、強度・形状・分級など厳選されたものを使用しています。・均一な分散...

詳細を確認
  • 目に入った場合は、ただちに流水で洗浄し、医師の診断を受けて下さい。

型番:

DIAPM102
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DIAPM102の仕様・寸法情報

商品タイプ
ペーストタイプ
JANコード
4531521070013
トラスココード
857-3040
重量(g)
9.650

型番リスト

表示件数
型番
DIAPM102
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,528円
( 6,081円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用しているダイヤモンドは、強度・形状・分級など厳選されたものを使用しています。
・均一な分散効果により、最高の鏡面と高精度仕上げ面が高能率に得られます。
【用途】
・超硬合金・工具鋼・その他金属・貴石・プラスチック金型など。
【商品仕様】
・油溶性 #32、000 灰色 鏡面仕上用 希釈液付
・JANコード:4531521070013
・トラスココード:857-3040
・質量:9.65g

ご注意

  • 目に入った場合は、ただちに流水で洗浄し、医師の診断を受けて下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヤマグチ ダイヤモンドペースト M1/2の型番DIAPM102のページです。 型番DIAPM102に関する仕様情報を記載しております。
ヤマグチ ダイヤモンドペースト M1/2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヤマグチ ダイヤモンドペースト M1/2
ヤマグチ ダイヤモンドペースト M2
ヤマグチ ダイヤモンドペースト M1
ヤマグチ ダイヤモンドペースト M5
ヤマグチ ダイヤモンドペースト M4
ヤマグチ ダイヤモンドペースト M80
メーカーヤマグチヤマグチヤマグチヤマグチヤマグチヤマグチ
通常価格5,528円6,217円5,872円7,485円6,727円12,824円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
商品タイプペーストタイプペーストタイプペーストタイプペーストタイプペーストタイプペーストタイプ
JANコード453152107001345315210700374531521070020453152107005145315210700444531521070136
トラスココード857-3040857-3042857-3037857-3046857-3044857-3050
重量(g)9.6509.6509.6509.6509.6509.650

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

研磨剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました