ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチセット

    PBスイスツールズ

    PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチセット

    4.8

    通常価格(税別):1,948円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • 超硬ロータリーバー

    ニコルソン

    超硬ロータリーバー

    超硬ロータリーバー

    ニコルソン

    超硬ロータリーバー

    4.0

    通常価格(税別):1,175円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 新明丹【1~10個入り】

    ミスミ

    新明丹【1~10個入り】

    4.6

    通常価格(税別):5,836円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 研磨布シート NAH

    光陽社

    研磨布シート NAH

    4.7

    通常価格(税別):182円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 限界栓ゲージ H7(工作用)

    新潟精機(SK)

    限界栓ゲージ H7(工作用)

    4.2

    通常価格(税別):5,002円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • SG砥石

    クレトイシ

    SG砥石

    SG砥石

    クレトイシ

    SG砥石

    4.4

    通常価格(税別):4,062円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • HRC 硬さ基準片

    山本科学工具研究社

    HRC 硬さ基準片

    HRC 硬さ基準片

    山本科学工具研究社

    HRC 硬さ基準片

    3.0

    通常価格(税別):9,000円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • ハイス鋼ドリル テ-パシャンク/ロング

    ミスミ

    ハイス鋼ドリル テ-パシャンク/ロング

    3.7

    通常価格(税別):6,320円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 精密ヤスリ(三角・丸・半丸・平・角)【5~12個入り】

    ツボサン

    精密ヤスリ(三角・丸・半丸・平・角)【5~12個入り】

    4.5

    通常価格(税別):5,362円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 針状測定子

    尾崎製作所

    針状測定子

    針状測定子

    尾崎製作所

    針状測定子

    4.7

    通常価格(税別):1,282円~

    通常出荷日:在庫品1日目

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ヤマグチ ダイヤモンドペースト M1

ヤマグチ ダイヤモンドペースト M1 DIAPM1
通常単価(税別)
5,872
税込単価
6,459
通常出荷日:6日目

【特長】・使用しているダイヤモンドは、強度・形状・分級など厳選されたものを使用しています。・均一な分散...

詳細を確認
  • 目に入った場合は、ただちに流水で洗浄し、医師の診断を受けて下さい。

型番:

DIAPM1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DIAPM1の仕様・寸法情報

商品タイプ
ペーストタイプ
JANコード
4531521070020
トラスココード
857-3037
重量(g)
9.650

型番リスト

表示件数
型番
DIAPM1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,872
( 6,459 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用しているダイヤモンドは、強度・形状・分級など厳選されたものを使用しています。
・均一な分散効果により、最高の鏡面と高精度仕上げ面が高能率に得られます。
【用途】
・超硬合金・工具鋼・その他金属・貴石・プラスチック金型など。
【商品仕様】
・油溶性 #15、000 白色 鏡面仕上用 希釈液付
・JANコード:4531521070020
・トラスココード:857-3037
・質量:9.65g

ご注意

  • 目に入った場合は、ただちに流水で洗浄し、医師の診断を受けて下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヤマグチ ダイヤモンドペースト M1の型番DIAPM1のページです。 型番DIAPM1に関する仕様情報を記載しております。
ヤマグチ ダイヤモンドペースト M1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヤマグチ ダイヤモンドペースト M1
ヤマグチ ダイヤモンドペースト M1/2
ヤマグチ ダイヤモンドペースト M5
ヤマグチ ダイヤモンドペースト M2
ヤマグチ ダイヤモンドペースト M4
ヤマグチ ダイヤモンドペースト M10
メーカーヤマグチヤマグチヤマグチヤマグチヤマグチヤマグチ
通常価格5,8725,5287,4856,2176,7278,671
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
商品タイプペーストタイプペーストタイプペーストタイプペーストタイプペーストタイプペーストタイプ
JANコード453152107002045315210700134531521070051453152107003745315210700444531521070082
トラスココード857-3037857-3040857-3046857-3042857-3044857-3038
重量(g)9.6509.6509.6509.6509.6509.650

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

研磨剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました