17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

ダイヤチェンソーヤスリ丸

ダイヤチェンソーヤスリ丸
  • ダイヤチェンソーヤスリ丸
通常単価(税別)
2,4553,061
税込単価
2,7013,367
通常出荷日:6日目

【特長】・チェンソー刃の修正で、従来のヤスリに比べより早く行なえます。・ヤスリと違い方向性がありません...

詳細を確認
  • 目詰まりした際は、ブラシ等で切り粉を取り除いて下さい。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

重量

(g)

最小発注数量
4531521011467
811-6934
30
1個
4531521011498
811-6935
36
1個
4531521011474
811-6936
37
1個
4531521011504
811-6937
45
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,455
( 2,701 )
6日目
2,657
( 2,923 )
6日目
2,860
( 3,146 )
6日目
3,061
( 3,367 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・チェンソー刃の修正で、従来のヤスリに比べより早く行なえます。
・ヤスリと違い方向性がありません。
【用途】
・チェンソー刃の目立再生。

ご注意

  • 目詰まりした際は、ブラシ等で切り粉を取り除いて下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイヤチェンソーヤスリ丸のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤチェンソーヤスリ丸
ダイヤモンド刃研ぎヤスリ半丸型
DIAシャープナー 半丸タイプ
ダイヤチェンソー
強力ヤスリ・研磨機“アターク”_ダイヤモンドヤスリセット
ダイヤモンドヤスリ K-5
メーカーヤマグチGISUKEツボサンツボ万東京オートマックツボサン
通常価格2,455-1,3471,4082,23110,2855,067
通常出荷日6日目5日目1日目7日目1日目1日目
断面形状半丸半丸平 / 丸 / 角 / 三角 / 両甲
粒度(#)270400200140150150
材質S45C-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト