17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が10型番あります。

ディスクホイールソフト

ディスクホイールソフト
通常単価(税別)
1,022
税込単価
1,124
通常出荷日:14日目

【特長】・研磨布を斜めに植えているのでソフトなあたりです。【用途】・金属の表面研磨・サビ落とし・塗料は...

詳細を確認
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
最小発注数量
5個
5個
5個
5個
5個
5個
5個
5個
5個
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,022
( 1,124 )
14日目
1,022
( 1,124 )
14日目
1,022
( 1,124 )
14日目
1,022
( 1,124 )
14日目
1,022
( 1,124 )
14日目
1,022
( 1,124 )
14日目
1,022
( 1,124 )
14日目
1,022
( 1,124 )
14日目
1,022
( 1,124 )
14日目
1,022
( 1,124 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・研磨布を斜めに植えているのでソフトなあたりです。
【用途】
・金属の表面研磨
・サビ落とし
・塗料はがし
・メッキ前研磨
・木工研磨
・プラスチック研磨

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ディスクホイールソフトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディスクホイールソフト
ディスクホイールソフトM10
“GPディスクホイールソフト”(斜め植えタイプ)
MURAKO ブロックディスクA 外径100Φ M10穴 150#
"GP曲面ディスク" アランダム(一般金属用)
弾性ゴム砥石 ベルストーン
メーカームラコムラコトラスコ中山ムラコトラスコ中山ベルスター研磨材工業
通常価格1,0221,0222,9838544,7124,181 -
通常出荷日14日目14日目1日目6日目1日目7日目
商品タイプ研磨布ディスク研磨布ディスクナイロンディスク研磨布ディスク研磨布ディスクゴム/ウレタンディスク

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト