17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電動式トラクター DHP053
  • 電動式トラクター

電動式トラクター

通常単価(税別)
1,207,089円
税込単価
1,327,798円
通常出荷日:19日目

【特長】・コンパクトで抜群のけん引力です。・免許が不要なため、どなたでも運転できます。【用途】・パレッ...

詳細を確認
  • トラスココード
    202-2927
  • 質量(g)
    330000.0
  • 材質1
    スチール

ご注意

  • パレットの形状によっては使用できないものがあります。サイズなどをご確認の上、最適な機種をお選びください。
  • パレットの形状によっては使用できないものがあります。サイズなどをご確認の上、最適な機種をお選びください。

型番:

DHP053
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DHP053の仕様・寸法情報

トラスココード
202-2927
質量(g)
330000.0
材質1
スチール
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
DHP053
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,207,089円
( 1,327,798円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトで抜群のけん引力です。
・免許が不要なため、どなたでも運転できます。
【用途】
・パレット搬送の短距離から長距離までを安全に走行。

ご注意

  • パレットの形状によっては使用できないものがあります。サイズなどをご確認の上、最適な機種をお選びください。
  • パレットの形状によっては使用できないものがあります。サイズなどをご確認の上、最適な機種をお選びください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電動式トラクターの型番DHP053のページです。 型番DHP053に関する仕様情報を記載しております。
電動式トラクターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動式トラクター
NE型ハンドパレットトラック 低床(ビールパレット専用)
電動走行・電動昇降 ローリフト
NE型ハンドパレットトラック 低床式
NE型ハンドパレットトラック 低床式(ビールパレット専用)
NE型ハンドパレットトラック 低床式(ビールパレット専用)
メーカーコレックコレックコレックコレックコレックコレック
通常価格1,207,089円127,632円782,885円 -100,718円 -101,824円 -100,718円 -
通常出荷日19日目8日目5日目〜8日目8日目8日目
トラスココード202-2927688-5454----
質量(g)330000.066000.0----
材質1スチールスチールフレーム:スチール、タイヤ:ウレタン、カバー類:樹脂スチールスチールスチール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドパレットトラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました