17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ドラムイーグル DHD/DHDEシリーズ
  • ドラムイーグル DHD/DHDEシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ドラムイーグル DHD/DHDEシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

DHD300

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・ホイスト・クレーン・リフトなどにより、ドラム缶を垂直に吊り上げて、安全かつ簡単に移動・反転作業ができます。
【用途】
・ドラム缶の搬送、反転作業に。

指定中の仕様・寸法情報

質量(g)
57000.0
トラスココード
851-6272
材質1
本体:スチール
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト