ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ 手袋(耐透過・耐溶剤・ブチルゴム) |
|
ミスミ ポリウレタン背抜き手袋 パープル【10~120個入り】 |
|
ミスミ 精密作業手袋 指先コーティング【10~100個入り】 |
【特長】・導電性に加え、耐溶剤性も兼ね備えています。・靴底と同素材の丈夫なポリウレタンを使用しているに...
詳細を確認【特長】
・導電性に加え、耐溶剤性も兼ね備えています。
・靴底と同素材の丈夫なポリウレタンを使用しているにも関わらず、軽くて柔らかいです。
・耐摩耗性に優れたポリウレタン製なので、薄手でも繰り返し使用可能です。
・作業性に優れており、可燃性の溶剤を扱う現場で活躍します。
・H4の厚手タイプです。
・細かな作業を可能にする厚さ0.2mm、裏地が無い薄手タイプです。
・薄さと耐久性の絶妙なバランスをもつH40は、H4より耐久性の求められる作業に最適です。
・防爆対応ルームでの使用にお勧めです。
・トルエン、キシレン、アセトン、IPA、酢酸エチルなどに使用可能です。
【用途】
・自動車、オートバイ、鉄道車両、航空機、宇宙、自転車、船舶、ゴム、プラスチック、樹脂、電子、精密機械、印刷、石油、理化学
・塗装、部品洗浄、塗装脱脂、原料溶解、機械メンテナンス、機械治具洗浄、塗料剥離、金型洗浄、印刷洗浄、油脂洗浄、樹脂洗浄、塗料洗浄、運搬作業、粉塵作業
【材質】
・ポリウレタン
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
【エコノミーシリーズ】ポリエステル静電手袋(手のひらPUコーティング)
0通常価格(税別):931円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】ポリエステル静電手袋(指先PUコーティング)
0通常価格(税別):869円~

ミスミ
フィット制電手袋 (指先ポリウレタンコート) 10双入
5通常価格(税別):1,989円

エスコ
手袋(制電・ナイロン・ポリエステル指先コーティング)
0通常価格(税別):922円

ミドリ安全
静電気拡散性手袋(手のひらコート)MCG-800N
0通常価格(税別):4,784円~

ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
4.4通常価格(税別):2,155円~

ミスミ
特紡軍手 2本編 600g 10ゲージ キナリ
4.7通常価格(税別):336円~
![綿スムス手袋 マチあり/なし[N-SMGLV]](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/110600361260/110600361260_001.jpg?$product_recommend_a$)
ミスミ
綿スムス手袋 マチあり/なし[N-SMGLV]
4.1通常価格(税別):648円~

ミスミ
純綿軍手 5本編 750g 7ゲージ キナリ
4.5通常価格(税別):681円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ