ファクトリーサプライ用品技術窓口

静電気対策用手袋 ダイローブ H40 厚手タイプ

  • 色
    ブラック
  • 厚さ(mm)
    0.2
  • 全長(cm)
    30.0
  • 材質1
    ポリウレタン

ご注意

  • 電気を通します。
  • 耐電圧手袋ではありません。
  • 混合した薬剤比率・濃度によって耐久性が異なる場合があります。
  • 手袋以外も導電対応されることをお勧めします。
  • 詳しくはお問い合わせください。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

手のひら周り(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

表面抵抗値(Ω)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
L
4940656840031
721-9806
24.2
7.9
39
10[[の3乗]]Ω~10[[の7乗]]Ω
対応
1個
LL
4940656840048
721-9814
25.8
9.2
41
10[[の3乗]]Ω~10[[の7乗]]Ω
対応
1個
M
4940656840024
721-9822
22.6
7.5
38
10[[の3乗]]Ω~10[[の7乗]]Ω
対応
1個
S
4940656840017
721-9831
19.4
7.0
33
-
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,565円
( 2,822円 )
1日目
2,565円
( 2,822円 )
1日目
2,565円
( 2,822円 )
1日目
2,532円
( 2,785円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・導電性に加え、耐溶剤性も兼ね備えています。
・靴底と同素材の丈夫なポリウレタンを使用しているにも関わらず、軽くて柔らかいです。
・耐摩耗性に優れたポリウレタン製なので、薄手でも繰り返し使用可能です。
・作業性に優れており、可燃性の溶剤を扱う現場で活躍します。
・H4の厚手タイプです。
・細かな作業を可能にする厚さ0.2mm、裏地が無い薄手タイプです。
・薄さと耐久性の絶妙なバランスをもつH40は、H4より耐久性の求められる作業に最適です。
・防爆対応ルームでの使用にお勧めです。
・トルエン、キシレン、アセトン、IPA、酢酸エチルなどに使用可能です。
【用途】
・自動車、オートバイ、鉄道車両、航空機、宇宙、自転車、船舶、ゴム、プラスチック、樹脂、電子、精密機械、印刷、石油、理化学
・塗装、部品洗浄、塗装脱脂、原料溶解、機械メンテナンス、機械治具洗浄、塗料剥離、金型洗浄、印刷洗浄、油脂洗浄、樹脂洗浄、塗料洗浄、運搬作業、粉塵作業
【材質】
・ポリウレタン

ご注意

  • 電気を通します。
  • 耐電圧手袋ではありません。
  • 混合した薬剤比率・濃度によって耐久性が異なる場合があります。
  • 手袋以外も導電対応されることをお勧めします。
  • 詳しくはお問い合わせください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

静電気対策用手袋 ダイローブ H40 厚手タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
静電気対策用手袋 ダイローブ H40 厚手タイプ
静電気対策手袋 ダイローブ 320シリーズ
耐溶剤用手袋 ダイローブ 350H
ダイローブH40
ダイローブ350H
ダイローブ301H
メーカーダイヤゴムダイヤゴムダイヤゴムダイヤゴムダイヤゴムダイヤゴム
通常価格2,532円-2,777円5,175円1,806円3,934円3,018円
通常出荷日1日目1日目1日目5日目〜5日目5日目
色ブラックブラックブラック黒黒黒
厚さ(mm)0.20.95(裏地含)2.85(裏地含)0.2--
全長(cm)30.026.0-30.0-26.0
材質1ポリウレタン表:ポリウレタン表:ポリウレタン---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

制電手袋(弱電・半導体作業)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト