17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が10型番あります。

ディスクホイールM10【5個入り】

ディスクホイールM10
通常単価(税別)
1,145円
税込単価
1,260円
通常出荷日:14日目

【特長】・垂直に研磨布を植え、隙間があいているため目詰まりがなく、ワークにヤケが起こりません。【用途】...

詳細を確認
  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数
最小発注数量
5パック

5個入り

5パック

5個入り

5パック

5個入り

5パック

5個入り

5パック

5個入り

5パック

5個入り

5パック

5個入り

5パック

5個入り

5パック

5個入り

5パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,145円
( 1,260円 )
14日目
1,145円
( 1,260円 )
14日目
1,145円
( 1,260円 )
14日目
1,145円
( 1,260円 )
14日目
1,145円
( 1,260円 )
14日目
1,145円
( 1,260円 )
14日目
1,145円
( 1,260円 )
14日目
1,145円
( 1,260円 )
14日目
1,145円
( 1,260円 )
14日目
1,145円
( 1,260円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・垂直に研磨布を植え、隙間があいているため目詰まりがなく、ワークにヤケが起こりません。
【用途】
・金属の表面研磨
・サビ落とし
・塗料はがし
・メッキ前研磨
・木工研磨
・プラスチック研磨

ご注意

  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ディスクホイールM10のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディスクホイールM10
ディスクホイールソフトM10
ラジアルディスク 100X16
高速用 100X16
ディスクエスパー Z64100X16
ディスクホイール
メーカームラコムラコミユキ産業ミユキ産業ミユキ産業ムラコ
通常価格1,145円1,202円2,634円2,274円2,113円 -1,111円
通常出荷日14日目14日目6日目6日目6日目6日目
商品タイプ研磨布ディスク研磨布ディスクナイロンディスクナイロンディスク研磨布ディスク研磨布ディスク

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト