17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

MURAKO ディスクホイール 外径100Φ 16穴 150# DH10016-150

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

MURAKO ディスクホイール 外径100Φ 16穴 150#

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

DH10016-150

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・垂直に研磨布を植え、隙間があいているため目詰まりがなく、ワークにヤケが起こりません。
【用途】
・金属の表面研磨
・サビ落とし
・塗料はがし
・メッキ前研磨
・木工研磨
・プラスチック研磨
【商品仕様】
・粒度(#):150
・外径(mm):100
・羽根長さ(mm):15
・最高使用回転数(rpm):13600
・羽根枚数(枚):90
・穴径(mm):16
・砥粒:アランダム
・穴径(mm):16
・砥粒:アランダム
・使用工具:ディスクグラインダー
・トラスココード:852-4989
・質量:70g
【材質/仕上】
・研磨布:アランダム砥粒

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
研磨布ディスク
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト