ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

MURAKO ディスクホイール 外径100Φ 16穴 120#

MURAKO ディスクホイール 外径100Φ 16穴 120# DH10016-120
通常単価(税別)
1,111円
税込単価
1,222円
通常出荷日:6日目

【特長】・垂直に研磨布を植え、隙間があいているため目詰まりがなく、ワークにヤケが起こりません。【用途】...

詳細を確認

型番:

DH10016-120
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DH10016-120の仕様・寸法情報

商品タイプ
研磨布ディスク
-
-

型番リスト

表示件数
型番
DH10016-120
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,111円
( 1,222円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・垂直に研磨布を植え、隙間があいているため目詰まりがなく、ワークにヤケが起こりません。
【用途】
・金属の表面研磨
・サビ落とし
・塗料はがし
・メッキ前研磨
・木工研磨
・プラスチック研磨
【商品仕様】
・粒度(#):120
・外径(mm):100
・羽根長さ(mm):15
・最高使用回転数(rpm):13600
・羽根枚数(枚):90
・穴径(mm):16
・砥粒:アランダム
・穴径(mm):16
・砥粒:アランダム
・使用工具:ディスクグラインダー
・トラスココード:852-4988
・質量:70g
【材質/仕上】
・研磨布:アランダム砥粒

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MURAKO ディスクホイール 外径100Φ 16穴 120#の型番DH10016-120のページです。 型番DH10016-120に関する仕様情報を記載しております。
MURAKO ディスクホイール 外径100Φ 16穴 120#のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MURAKO ディスクホイール 外径100Φ 16穴 120#
MURAKO ディスクホイール 外径100Φ 16穴 60#
MURAKO ディスクホイール 外径100Φ 16穴 80#
MURAKO ディスクホイール 外径100Φ 16穴 180#
MURAKO ディスクホイール 外径100Φ 16穴 40#
MURAKO ディスクホイール 外径100Φ 16穴 240#
メーカームラコムラコムラコムラコムラコムラコ
通常価格1,111円1,111円1,111円1,111円1,111円1,111円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
商品タイプ研磨布ディスク研磨布ディスク研磨布ディスク研磨布ディスク研磨布ディスク研磨布ディスク

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート