ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイヤモンドグレード(TM) 反射シート大型後部反射器 直径8.0【2個入り】

通常単価(税別)
8,712
税込単価
9,583
通常出荷日:21日目

【特長】・保安基準・第38条の2、当該自動車の後部に装着する大型後部反射器で、ECE協定規則第70号に...

詳細を確認
  • 使用形体
    ねじ固定
  • 形状
    横型
  • サイズ(短手) (mm)
    135
  • サイズ(長手) (mm)
    565
  • 粘着・テープ
    無し
  • JANコード
    4547452986057
  • 質量(g)
    888.000
  • トラスココード
    808-5546
  • 材質1
    アクリル●ポリカーボネート●アルミニウム

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番:

DG-3320-3320
解除
  • この商品は10パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

DG-3320-3320の仕様・寸法情報

使用形体
ねじ固定
形状
横型
サイズ(短手)(mm)
135
サイズ(長手)(mm)
565
粘着・テープ
無し
JANコード
4547452986057
質量(g)
888.000
トラスココード
808-5546
材質1
アクリル●ポリカーボネート●アルミニウム
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 21日以内

型番リスト

表示件数
型番
DG-3320-3320
最小発注数量
10パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,712
( 9,583 )
21日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・保安基準・第38条の2、当該自動車の後部に装着する大型後部反射器で、ECE協定規則第70号に定める基準に対応しており、国内(E43)認証を取得しております
・反射部は、道路標識に広く使われているダイヤモンドグレード(TM) 反射シート
・夜間の視認性にすぐれ、耐候性、耐退色性にもすぐれています
・傷や高圧洗浄から表面を保護するオーバーレイフィルムを使用しています
・ビス止めタイプと接着タイプの簡単装着タイプがあります
【用途】
・アルミ基板に反射シートを貼った国土交通省型式指定品の反射器で、大型車両のリア部に取り付けます。後方車両のヘッドライトの光を反射して、後方車両のドライバーに注意を促し、追突事故を未然に防止します
【商品仕様】
・プリズム型高輝度反射式
・ECE協定規則第70号対応
・JANコード:4547452986057
・トラスココード:808-5546
・質量:888g
【材質/仕上】
・アクリル
・ポリカーボネート
・アルミニウム

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンドグレード(TM) 反射シート大型後部反射器 直径8.0の型番DG-3320-3320のページです。 型番DG-3320-3320に関する仕様情報を記載しております。
ダイヤモンドグレード(TM) 反射シート大型後部反射器 直径8.0のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤモンドグレード(TM) 反射シート大型後部反射器 直径8.0
安全反射シート
フレキシブルプリズム反射シート
反射シート プリズム高輝度
安全反射トラシート
グリーンクロス インクジェットプリズム反射シート
メーカースリーエムジャパン和気産業スリーエムジャパンスリーエムジャパン和気産業グリーンクロス
通常価格8,7121,21332,838 -7661,213137,786
通常出荷日21日目3日目1日目〜1日目2日目5日目
使用形体ねじ固定貼る貼る貼る貼る貼る
形状横型縦型縦型縦型縦型縦型
サイズ(短手)(mm)135100504510045.7
サイズ(長手)(mm)56515045700751501220
粘着・テープ無し有り有り有り有り有り

サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました