17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スエカゲ ダブルフレックスロックギアレンチ4本組セットB DFL-4SB

スエカゲ ダブルフレックスロックギアレンチ4本組セットB

通常単価(税別)
18,024
税込単価
19,826
通常出荷日:6日目

【特長】・ギア数72山、送り角度5°のギアにダブルフレックス機構(首振り)を採用しています。・フレック...

詳細を確認

型番:

DFL-4SB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DFL-4SBの仕様・寸法情報

ラチェット機構
種類
両口めがね
単品・セット区分
セット品
首振り(フレックス)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
DFL-4SB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,024
( 19,826 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ギア数72山、送り角度5°のギアにダブルフレックス機構(首振り)を採用しています。
・フレックス機構は、180°首振り可能です。
・本締め可能です。
・12段階15°の角度調整でロックできるロック機構を採用しています。
・狭い場所でも使いやすいです。
【用途】
・自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。
・ハンドルの振り幅が制限されている狭い場所。
【商品仕様】
・セット内容(mm):8×10、10×12、12×14、14×17
・セット内容(点):4
・セット内容(mm):8×10、10×12、12×14、14×17
・セット内容(点):4
・収納ケース:アルミケース
・JANコード:4989530608800
・トラスココード:853-3484
・質量:0.9kg
【材質/仕上】
・クロムバナジウム鋼(SCM440)
【セット内容/付属品】
・セット内容(mm):8×10、10×12、12×14、14×17

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スエカゲ ダブルフレックスロックギアレンチ4本組セットBの型番DFL-4SBのページです。 型番DFL-4SBに関する仕様情報を記載しております。
スエカゲ ダブルフレックスロックギアレンチ4本組セットBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スエカゲ ダブルフレックスロックギアレンチ4本組セットB
スエカゲ ダブルフレックスロックギアレンチ3本組セット
スエカゲ 7本組フレックスギアレンチセット
スエカゲ フレックスギアレンチ3/4
めがねレンチセット(14本組)
スエカゲ フレックスギアレンチ3/8
メーカースエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールKTC(京都機械工具)スエカゲツール
通常価格18,02412,71024,5495,36222,5143,831
通常出荷日6日目6日目5日目6日目5日目6日目
ラチェット機構
種類両口めがね両口めがねコンビネーションコンビネーション両口めがねコンビネーション
単品・セット区分セット品セット品セット品単品セット品単品
首振り(フレックス)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました