ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |
|
三甲 サンボックス #04~#9T 容量:10L未満 |
|
三甲 サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L |

【特長】
・ネスティング(積み重ね)式コンテナです。
・収納効率が良く、空箱時場所を取りません。
・180度回転するとスタッキング(積み上げ)できます。
・生鮮食品・日配食品の生産・流通・陳列・保管に適しています。
・底面はメッシュです。
・赤いマーカーを揃えるとネスティングして高さ1/2~1/4になります。
・DF-18、19、27と相互嵌合できます。
・MB-8、10、12と相互嵌合できます。
・T-12、18と相互嵌合できます。
【用途】
・生鮮食品・日配食品の生産・流通・陳列・保管用。
【商品仕様】
・色:ブルー
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:634×440×54
・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:580×390×41
・底面水抜き穴:φ15×10穴
・嵌合商品:DF-18、DF-19、DF-27、MB-8、MB-10、MB-12、T-12、T-18
・出荷単位(個):10
・容量([[リットル]]):10
・最大積載荷重:5kg
・JANコード:4938233111247
・トラスココード:868-6913
・質量:1000g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

MAKINO(牧野工業)
NTRベーストレー

岐阜プラスチック工業
リス DFコンテナーDF-7 青

岐阜プラスチック工業
リス DFコンテナーDF-19 青
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三甲
メッシュコンテナ サンテナー(Bタイプ)
4.7通常価格(税別):3,044円~

積水テクノ成型
L型メッシュトレー
0通常価格(税別):2,785円~

アステージ
NCボックス
5通常価格(税別):545円~

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ)
4.2通常価格(税別):307円~

ミスミ
バックル式クリアボックス
4.5通常価格(税別):284円~

DICプラスチック
B型コンテナ(ブルー/レッド/イエロー)
4.5通常価格(税別):1,214円~

三菱ケミカル
S型コンテナ 2.2L~56.3L
4.7通常価格(税別):1,162円~

アステージ
NFボックス(本体)
4.7通常価格(税別):497円~

積水テクノ成型
S型コンテナ(容量22~180L)
4通常価格(税別):4,330円~