ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
三甲 サンボックス #04~#9T 容量:10L未満 |
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |
|
三甲 サンボックス #20~#28-6 容量:11.4~40.1L |

【特長】
・ネスティング(積み重ね)式コンテナです。
・収納効率が良く、空箱時場所を取りません。
・180度回転するとスタッキング(積み上げ)できます。
・生鮮食品・日配食品の生産・流通・陳列・保管に適しています。
・底面はメッシュです。
・赤いマーカーを揃えるとネスティングして高さ1/2~1/4になります。
・DF-16と相互嵌合できます。
【用途】
・生鮮食品・日配食品の生産・流通・陳列・保管用。
【商品仕様】
・色:ブルー
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:448×294×82
・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:394×254×66
・嵌合商品:DF-16
・出荷単位(個):30
・容量([[リットル]]):7
・最大積載荷重:5kg
・JANコード:4938233111209
・トラスココード:868-6912
・質量:490g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)


MAKINO(牧野工業)
NTRベーストレー

岐阜プラスチック工業
リス DFコンテナーDF-19 青
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アステージ
NCボックス
5通常価格(税別):542円~

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ)
4.2通常価格(税別):255円~

アステージ
NFボックス(本体)
4.7通常価格(税別):414円~

ミスミ
折りたたみコンテナ(フタあり・なし)
4.8通常価格(税別):1,610円~

三甲
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
4.5通常価格(税別):581円~

積水テクノ成型
S型コンテナ(容量22~180L)
4通常価格(税別):4,088円~

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Bタイプ)
4.5通常価格(税別):321円~

トラスコ中山
Fシリーズコンテナ(本体)
4.8通常価格(税別):1,350円~

ミスミ
折りたたみコンテナ(半透明タイプ)
4.7通常価格(税別):958円~